arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCS 400/6 Z300-KV

ROTA NCS 400/6 Z300-KV

관통 구멍 미포함 6죠 파워 척

ID 865050

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
제품 특징:
  • 6죠 레버 척
  • 완전 밀폐
  • 베이스 죠의 활성 풀다운
  • 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.7 mm
  • 피스톤 스트로크: 25 mm
  • 죠 풀다운: 0.3 mm
  • 진자 보상: ± 3 mm
  • 최대 클램핑 포스: 80 kN
  • 최대 구동력: 48 kN
  • 최대 회전 속도: 2000 1/min
  • 중량: 150 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 11 (Z300)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 2000.0
Max. clamping force [kN] 80.0
Max. actuating force [kN] 48.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 53.5
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Pendulum compensation [mm] ± 3
Weight [kg] 150.0