ROTA NCS 500/6 A15-KV
관통 구멍 미포함 6죠 파워 척
ID 865061
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-12-31
- 6죠 레버 척
- 완전 밀폐
- 베이스 죠의 활성 풀다운
- 진자 보상: 2+2+2 죠가 쌍으로 진동
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 15
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 8.2 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 죠 풀다운: 0.5 mm
- 진자 보상: ± 3 mm
- 최대 클램핑 포스: 120 kN
- 최대 구동력: 65 kN
- 최대 회전 속도: 1400 1/min
- 중량: 230 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 15 |
| 톱니 | 텅앤그루브 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1400.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 120.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 65.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.2 |
| 죠 풀다운 [mm] | 0.5 |
| 레버 길이 [mm] | 75.5 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 30.0 |
| 진자 보상 [mm] | ± 3 |
| 중량 [kg] | 230.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요