arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC Set ER 32 Illustration similar

CC Set ER 32

ER set of collets

ID 280224

CC Set ER 32, ER set of collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Number of ER collets: 18
  • For clamping diameter: Ø3 - 20
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
Para ER 32
Para diámetro de sujeción Ø3 - 20
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 20.0
Peso [kg] 3.0
Número de pinzas ER 18.0
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B