arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 11 Ø1.5-2 유사 그림

CC ER 11 Ø1.5-2

ER 콜릿

ID 280102

CC ER 11 Ø1.5-2, ER 콜릿
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø1.5 - 2
  • 지름: 2 mm
  • 길이 L1: 18 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
For ER 11
For clamping diameter Ø1.5 - 2
D1 min. [mm] 1.5
D1 max. [mm] 2.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Weight [kg] 0.034
ER collet standard DIN ISO 15488-B