TRIBOS-S SRE SO
サイズ縮小インサートが側面で開いています。
TRIBOS SRE SO サイズ調整縮小インサートは、 SCHUNK ポリゴナル TRIBOS-S ツールホルダー のクランピングで使用できる、並列開放型アダプタです。ツール交換時には、オペレーターは精密取り付け具とそれに対応する TRIBOS SRE サイズ縮小調整インサートを接続し、これらをいっしょにクランピングデバイス TRIBOS SVP の開口部に挿入します。側面開口の TRIBOS SRE は、側面インサートの代替オプションとして利用できます。
기능
상세 이미지
アプリケーション SRE - 側面開放
アプリケーション SRE - 側面開放
並列開放型 TRIBOS SRE サイズ縮小調整インサートは、ツールホルダー取付け具の外径より大きい周囲をもつツールを結合するのに使用されます。ツール交換時には、オペレーターはツールホルダー取り付け具とそれに対応する TRIBOS SRE を接続し、これらをいっしょにクランピングデバイス TRIBOS SVP の開口部に挿入します。ツールホルダー取り付け具をクランプツールといっしょにTRIBOS SRE サイズ縮小調整インサートから引き出します。ツールの周囲が原因でこれが不可能な場合、並列開放型 SRE をツールのクランピングに使用できます。
これは、例えばアンギュラーミーリングカッター、プリズム型ミーリングカッター、仕上げカッターなどのクランピングに適しています。