arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KOM HSK-A 63 Ø32x60 Ilustração semelhante

KOM HSK-A 63 Ø32x60

Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo

ID 263613

KOM HSK-A 63 Ø32x60, Porta-ferramentas
  • Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Série: Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M16
  • Comprimento de projeção: 60 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta
テクノロジー シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
シリーズ シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 32 mm
締め付けボルト G M16
D2 [mm] 58.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
重量 [kg] 1.5
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。