arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HUE EGN 100 Podobné zobrazení

HUE EGN 100

Ochranný kryt

ID 307041

Ochranný kryt, Vhodné pro: EGN 100
Materiál Thermoplast 99, PVC-P
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.2
Závěsné chapadlo bez těsnění spojů 60
Chapadlo nastojato, bez utěsnění spár 65
Ležící chapadlo, bez těsnění spár 60
Chapadlo ve volné poloze s těsněním po celém obvodu 65
Těsnicí hmota doporučená firmou SCHUNK pro těsnění spár a zdroj dodání:
Měkký elastický MS polymer, univerzální lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (černý)
Číslo zboží: 92-401790, zásobník s obsahem 310 ml pro ruční nebo pneumatické pistole
Výrobce: Henkel KGA, www.henkel.com