arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA SW9-L7P-0200 Illustrazione simile

KA SW9-L7P-0200

Cavo

ID 323002

Cavo di collegamento – adatto per catene portacavi e con un'elevata resistenza torsionale., Dimensioni collegamento plug-in: M9, Spina angolare

  • Connessione: M9
  • Numero di cavi: 7
  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Corrente max.: 1 A
Collegamento lato sensore Spina angolare
Filetto lato sensore M9
Spina angolare, lato sensore [°] 90
Connettore lato quadro ad armadio treccia scoperta
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Numero di cavi 7.0
Sezione del conduttore [mm²] 0.14
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 1.0
Corrente max. [A] 1.0
Versione angolare NPN Sì