arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PWG-plus 125-AS-HT Ilustracja analogiczna

PWG-plus 125-AS-HT

Chwytak kątowy

Identyfikator 39311651

Chwytak kątowy PWG-plus, Rozmiar: 125, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS (zamykanie sprężynowe), w wersji do wysokich temperatur

  • Kąt otwarcia: 15 °
  • Moment zamykający: 72 Nm
  • Maks. temperatura otoczenia: 130 °C
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 2938.0
Kąt otwarcia na szczękę [°] 15.0
Kąt zamknięcia na szczękę [°] 3.0
Moment zamykający [Nm] 72.0
Moment zamykający generowany przez sprężynę [Nm] 15.0
Masa [kg] 1.85
Zalecana masa detalu [kg] 2.78
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 107.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.5
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Min. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 0.5
Maks. ciśnienie powietrza oczyszczającego [bar] 1.0
Czas zamykania [s] 0.12
Czas otwierania [s] 0.2
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 160.0
Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] 203.9
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 130.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Długość X [mm] 125.0
Szerokość Y [mm] 60.0
Wysokość Z [mm] 110.0
Moment Mx maks. [Nm] 80.0
Moment Mz maks. [Nm] 95.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 500.0
Wersja do wysokich temperatur tak

Informazioni generali sulla serie

Momento in chiusura
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia. La coppia di chiusura indicata si raggiunge con un angolo di apertura di 0°. Per un percorso dettagliato della coppia di chiusura in funzione dell'angolo di apertura consultare il diagramma "Percorso della coppia di chiusura".

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Cinematica a leva

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Manicotti di centraggio, O-ring per collegamento diretto, valvola a farfalla fissa (per dimensioni 50-200), informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P