arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PLG 20-XXX-1-ASY 유사 그림

PLG 20-XXX-1-ASY

맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼
맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼 PLG, 크기: 20, 공압

  • 죠당 스트로크: 400 mm
  • 폐쇄력: 1650 N
  • 개방력: 2000 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
Fingerversion kurz
Synchronisierung Asynchron
Hub pro Backe min. [mm] 100.0
Hub pro Backe max. [mm] 400.0
Schließkraft [N] 1650.0
Öffnungskraft [N] 2000.0
Eigenmasse* [kg] 19.03
Zusatzmasse je 1 mm Hub** [kg] 0.05
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 8.25
Min. Betriebsdruck [bar] 2.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.8
Öffnungszeit [s] 1.0
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 330.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 15.0
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.03
Moment Mx max. [Nm] 136.0
Moment My max. [Nm] 413.0
Moment Mz max. [Nm] 154.0
Haltekraft Positionsklemmung *** [N] 1600.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2000.0
Die ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie im PDF-Datasheet im Anschluss an Ihre individuelle Konfiguration.
* bezogen auf die dargestellte Basisvariante mit 100 mm Hub pro Backe ohne zusätzliche Optionen
** bezogen auf die Basisvariante ohne zusätzliche Optionen
bezogen auf die Variante mit Positionsklemmung

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Befüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Der Weg zum Online-Konfigurator
Der Konfigurator ist über die SCHUNK-Website oder über https://schunk.com/de/de/konfigurator-plg direkt abrufbar.

Haltekraft Positionsklemmung
beschreibt die Summe der Klemmkraft an den Kolbenstangen, der beiden verbauten Klemmelemente.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung

Grundbackenmaterial
hochfestes Aluminium, harteloxiert

Gewährleistung
12 Monate

Lieferumfang
Zentrierhülsen für die Fingerbefestigung, Befestigungsmaterial für die Greiferbefestigung bei Varianten mit AKO EN ISO... , Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar).