MMS 30-S-M8-PNP
전자기 스위치
ID 301471
전자기 스위치 MMS, 직사각형 센서
- 전환점의 수: 1
- 스위칭 유형: PNP
- 폐쇄기
- 케이블 길이: 30 cm
- 전기 연결: M8
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
| 측정 원리 | 자기 |
|---|---|
| 전환 기능 | 폐쇄기 |
| 전환 유형 | PNP |
| 전환점의 수 | 1 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -25.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 70.0 |
| 센서의 LED 디스플레이 | 아니요 |
| 전압 유형 | DC |
| 정격 전압 | 24.0 |
| 최소 작동 전압 | 10.0 |
| 최대 작동 전압 | 30.0 |
| 전압 하강 [V] | 1.5 |
| 최대 전환 전류 | 0.2 |
| 케이블 커넥터/케이블 엔드 | M8 |
| 케이블 길이 L [cm] | 30.0 |
| 케이블 직경 D [mm] | 3.5 |
| 최소 휨 반경(동적) [mm] | 35.0 |
| 최소 휨 반경(정적) [mm] | 17.5 |
| 중량 [kg] | 0.04 |
| 보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).