KEH plus 04 400V/50Hz
제어 유닛
ID 420652
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- KEH plus 시스템 모듈용 제어 유닛
- 자석 종류: ALNiCO + Neodym
- 낮은 잔류 자성 사이클 없음
- 최대 4개의 마그네틱 척 제어
- 치수: 350 x 300 x 130 mm
- 채널 수: 4
- 중량: 10 kg
- 전기 연결: 400 V / 50 Hz
- : 32 A
- 3-PIN PLC 간편 연결
- 78-PIN PLC 연결(하이엔드 자동화)