arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BSA

BSA

죠 터닝 고정
Le dispositif de tournage de mors est adapté pour le tournage de tous les mors de serrage doux ou thermotraités sur des mandrins de tour manuels et automatiques, ainsi que pour la rectification des mors de serrage trempés sur des mandrins de tour manuels et automatiques. La plage d'ajustement peut être réglée à l'aide d'une spirale.
Des plages de serrage étendues peuvent être couvertes en utilisant le dispositif de tournage de mors de serrage. La version lourde BSA est utilisée principalement pour des mandrins de tour et est adaptée pour des forces de serrage élevées atteignant jusqu'à 75 kN.
모든 필터
결과 3개
119110
135.0 mm
225.0 mm
119111
184.0 mm
288.0 mm
119112
256.0 mm
384.0 mm