arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PS10 500x200 图片仅供参考

MSC-PS10 500x200

标准磁力夹持技术的附件

ID 422097

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 叠层板
  • 用于轮廓和特殊形状的铣削。
  • 技术: 平行磁极
技术参数:
  • 尺寸: 500 x 200 x 21 mm
  • 磁极尺寸: 3 mm + 1,5 mm
  • 重量: 18 kg
Länge [mm] 500.0
Breite [mm] 200.0
Höhe [mm] 21.0
Gewicht [kg] 18.0

Lieferumfang
Lamellenplatte