arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFA-Z 100-35-28

GFA-Z 100-35-28

Mordaza intermedia con placa de resorte

ID 430174

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza intermedia con ranura
  • con 2 hojas de ballesta y pernos
  • Interfaz 1: W-100-1
  • Indicado para: KSG 100
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 35 x 28 mm
  • Peso: 0.9 kg
Width [mm] 100.0
Depth [mm] 28.0
Height [mm] 35.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.9

Scope of delivery
System jaw