arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HM

HM

클램핑 인서트
납땜한 산화물을 사용하는 원형 버전의 클램핑 인서트 HM은 완벽한 기능을 갖춘 경질 척 죠 생산을 위해 연질 상부 죠와 블랭크를 결합하는 경제적인 솔루션을 제공합니다. 요청 시, 저희 설계나 귀사의 설계에 따라 SCHUNK 특수 척 죠에서 클램핑 인서트를 사용할 수도 있습니다. 마모된 인서트를 간단히 교환함으로써 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
클램핑 인서트는 외경(O.D.) 클램핑에 적합하고 뒤쪽에서 고정됩니다. 클램핑 인서트용 위치는 쉽게 제조될 수 있습니다.
所有筛选器
7 条结果
184100
10.0 mm
10.0 mm
M5 
184101
9.5 mm
12.7 mm
M5 
184102
12.7 mm
12.7 mm
M6 
184103
9.5 mm
15.8 mm
M6 
184104
9.5 mm
19.0 mm
M6 
184106
10.0 mm
6.0 mm
M3 
184107
10.0 mm
8.0 mm
M4