클램핑 포스 테스트기
액세서리 선반 척 표준형
2, 3 및 6죠 척 및 3죠 클램핑 포스 블록의 죠 클램핑 포스를 측정하여 일상 사용에서 최대로 가능한 공정 안정성을 보장하기 위한 클램핑 포스 측정기입니다
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 범용으로 적용 가능
제조업체와 상관 없이 2, 3 또는 6죠 척 및 3죠 클램핑 포스 블록에 사용 - 유연한 조절식 클램핑 범위
여러 클램핑 직경의 측정 - 앱을 통한 산업용 태블릿으로의 무선 데이터 전송 및 기타 엔드 디바이스로의 내보내기
귀찮은 케이블이 필요 없는 빠르고 쉬운 데이터 평가 - 앱의 고정력/RPM 다이어그램의 직접 표시
필요한 추가 외부 장치가 없음 - 앱의 통합된 데이터베이스
척 내역을 빠르고 쉽게 언제든지 불러올 수 있습니다 - 측정된 값의 극도로 빠른 전송
고해상도 및 극도의 정확한 고정력 - RPM 다이어그램 - 측정 헤드의 오래 가는 배터리 수명
계속 충전하고 있을 필요가 없음 - 3분 미만의 측정 헤드 로딩 시간
측정 헤드는 오랜 기간 동안 사용하지 않은 후에도 사용 시 빠르게 준비할 수 있습니다
옵션 및 특별 정보
- 다목적 고정력 시험기
다목적 고정력 시험기 IFT는 일상 작업에서 선반 척의 최대 공정 안정성과 효율성을 보장하기 위하여 설계되었습니다. 척 제조업체와 무관하게 최대 6,000 RPM, 척 죠당 90 kN 최대 고정력의 2, 3 및 6죠 척에 사용할 수 있습니다. 조절식 확장 장치를 사용하여 클램핑 직경을 72 mm, 96 mm에서 136 mm 사이에서 다양하게 조정할 수 있습니다. - 데이터 평가는 앱이나 산업용 태블릿 컴퓨터를 통하여 무선으로 또는 기타 엔드 디바이스로 내보내기 하여 수행됩니다. 측정 헤드 배터리의 사용 수명은 90 분 이상이며, 충전 시간은 삼 분 미만입니다. 고정력 시험기는 정적 측정뿐만 아니라 속도 하에서 고정력의 손실 측정이나 각 가공 작업을 위해 필요한 초기 고정력의 개별 조정을 위해서도 사용할 수 있습니다.