arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBG 160-50-13.5

GBG 160-50-13.5

Uchopovací čelist

ID 1373285

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, úchop
  • Rozhraní 1: W-160
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.68 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 13.5
Hauteur [mm] 50.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.68

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation