VBB2-5 1xIL-2x4P 1CH
Accessoires MAGNOS
ID 1601411
Boîtier de raccordement standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Boîtier de raccordement pour la conception modulaire KEH plus
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour la commande de deux plaques de serrage magnétique au maximum
- Système prêt à l'emploi pour une installation facile
- Dimensions: 253 x 217 x 93 mm
- Raccordement de l'unité de commande: 1 x ILME male
- Jonction de la plaque de serrage magnétique: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- Nombre de canaux: 7
- Longueur de câble: 5 m
- Poids: 7 kg
Détails techniques
| チャンネル数 | 7.0 |
|---|---|
| ケーブル長 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 7.0 |
納品内容
接続ボックス、ケーブル、プラグ、取扱説明書