arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGAL-F 125-68-40

SGAL-F 125-68-40

Aluminum jaws

ID 432492

System jaws, standard

Product features:
  • Aluminum jaw, fixed
  • Suitable for: KSC-F 125
Technical data:
  • Dimensions: 125,5 x 68 x 40 mm
  • Weight: 1.1 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 68.0
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.1

Scope of delivery
System jaw, fastening screws