RotoRi
죠 터닝 고정
SCHUNK RotoRi 터닝 세트를 사용하면 클램핑 압력에서 정밀하게 척 죠를 선반 가공하고 하드 척 죠를 연마할 수 있습니다. 세트는 다른 치수의 개별 링으로 구성되어 있으며 원하는 클램핑 지름을 지속적으로 조정합니다. 이 세트는 수동 및 전동 척에 사용되고 내경(I.D.) 및 외경(O.D.) 클램핑 모두를 위해 2, 3, 4 및 6개의 선반 척에 적합합니다.
Using curve segments with infinite adjustment possibilities, precisely the right amount of material can be removed as required. RotoRi turning sets are available as standard and premium variants: the RotoRi premium variants contain instead of the standard clamping pins, the patented RotoFix clamping pins, which seamlessly offset tolerances of countersunk screws through 2 mm adjustment range.
그 밖에도, RotoRi LX 이상부터의 모든 버전은 강화 설계에 링을 포함합니다.
Using curve segments with infinite adjustment possibilities, precisely the right amount of material can be removed as required. RotoRi turning sets are available as standard and premium variants: the RotoRi premium variants contain instead of the standard clamping pins, the patented RotoFix clamping pins, which seamlessly offset tolerances of countersunk screws through 2 mm adjustment range.
그 밖에도, RotoRi LX 이상부터의 모든 버전은 강화 설계에 링을 포함합니다.
설명
Vorteile – Ihr Nutzen
- Erhöhte Flexibilität
Innen- und Außenspannung mit einem Ring - Umfangreiches Einsatzgebiet
Geeignet für Futtergrößen 80 - 1.600 mm, für 2-, 3-, 4-, und 6-Backen Futter - Hohe Genauigkeiten
0,1 mm genaue Zustellung des Dreh-Durchmessers - Erhöhte Wirtschaftlichkeit
Rüstkostenersparnis durch die RotoFix Spannbolzen sowie Kostenersparnis an Spannbacken - Schnelle und flexible Handhabung
Das Drehwerkzeug hat eine optimale Zugänglichkeit.