arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBW 90-22-20 유사 그림

GBW 90-22-20

소프트 죠

ID 490574

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 소프트
  • 인터페이스 1: W-90-2
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 22 x 20 mm
  • 중량: 0.28 kg
Breedte [mm] 90.0
Diepte [mm] 20.0
Hoogte [mm] 22.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.28

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven