arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBW 90-35-16

GBW 90-35-16

소프트 죠

ID 490570

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 소프트
  • 인터페이스 1: W-90
기술 데이터:
  • 치수: 90 x 35 x 16 mm
  • 중량: 0.36 kg
Ancho [mm] 90.0
Profundidad [mm] 16.0
Altura [mm] 35.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.36

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción