SP 315-2
Inserti di serraggio
ID 194105
SP 315-2, Inserti di serraggio
- Altezza H: 10 mm
- Lunghezza L: 29.5 mm
- Larghezza B: 25 mm
- Filetto G: M6
Technical details
| Hauteur H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 29.5 |
| Largeur B [mm] | 25.0 |
| Filetage G | M6 |