arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SW 200-2 Illustration similar

SW 200-2

Soft clamping inserts

ID 194147

SW 200-2, Soft clamping inserts
  • Height H: 15 mm
  • Length L: 25.5 mm
  • Width B: 20 mm
  • Thread G: M6
Hoogte H [mm] 15.0
Lengte L [mm] 25.5
Breedte B [mm] 20.0
Draad G M6
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.