GPN M6-T18
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 490587
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- 精密 T ナット
- 機械テーブルへの手動バイスの正確な位置決めと取付け用。
- 適合タイプ: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- T- スロットに適しています。: 18 mm
- ネジ : M6
- 重量: 0.08 kg
Technical details
| ネジ | M6 |
|---|---|
| T- スロットに適しています。 [mm] | 18.0 |
| 重量 [kg] | 0.08 |
제공 범위
나사를 포함한 정밀 T-슬롯 너트