SKB-SV90° 100
Systembacken Standard
Ident.-Nr. 1474310
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Bewegliche Backe für Konsolspannung
- Vorbereitet für KONTEC Aufsatzbacken
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90°
- Passend zu: ROTA-ML flex 2+2 630 (1. Generation)
- Abmessungen: 100 x 92 x 78,4 mm
- Lochabstand Befestigungsbohrungen: 45 mm
- Aufsatzbackenschnittstelle: W-100-1
- Gewicht: 3 kg
Technische Details
| 중량 [kg] | 3.0 |
|---|
제공 범위
콘솔 죠 이동 가능