SBS-G-E 165
标准车床卡盘附件
ID 1300320
标准车床卡盘附件
产品特性:
产品特性:
- 中心套筒已闭合
- 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
- 适用于: ROTA NCE 165-53 KV
- 重量: 0.4 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 53.0 |
|---|---|
| B [mm] | 29.9 |
| K | M16x1.5 |
| Peso [kg] | 0.4 |