arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP3-BWA

KSP3-BWA

带有卡爪快换系统的气动夹具
第三代气动二爪强力虎钳采用紧凑设计,带有卡爪快换系统,可极快地适应新的夹持任务。这些强力夹具有标准行程或长行程型号可选。

优势 - 您将获益

  • 丰富多样的产品变型
    因此,到目前为止,种类丰富和动力强劲的标准范围气动夹具确保了高灵活性。
  • 卡爪快换系统
    可快速轻松地适应新的夹持任务,尤其适合多种应用和夹具塔
  • 借助弹簧力增强外圆夹持力
    提高了用于重型金属切削任务的夹持力,以及在储存期间维持弹簧张力
  • 通过动态压力进行基爪位置的监控
    可了解虎钳是否打开或夹紧
  • 通过基爪控制工件逼真度
    可让强力夹具自动加载
  • 满足高质量要求的楔式虎钳
    可获得理想的加工效果
  • 外部轮廓为理想的方形设计
    可以在两次装夹中完成 6 面加工,对于从侧面加工而言非常理想
  • 楔式系统实现高效率
    高夹持力保证夹持过程可靠
  • 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
    在长使用寿命期间提供高夹持力
  • 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
    保证长使用寿命

选件和特殊信息

  • 紧凑型气动装置
    TANDEM KSP3 是功能强大的气动强力夹具的代表,其应用范围非常广泛 – 只需机器上配备气动装置即可。使用集成弹簧组在外圆夹持期间对基爪位置进行专利监控、使用动态压力或通过卡爪的空气控制对基爪位置进行专利监控,这些只是新一代产品中所包含的其中三项附加功能。这些都是引领趋势的功能,尤其是在自动化方面。
  • 借助卡爪快换系统,装调时间得以显著缩短
    TANDEM KSP3-BWA 虎钳还配备卡爪快换系统。使用这种快换系统,可以在几秒钟内手动或通过机器人自动更换卡爪,完全无需工具!这极大缩短了装设时间,尤其是多应用和夹具塔。