Individual modules NSE plus
Clamping modules
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Quick-change pallet system for general milling applications and heavy duty cutting made of stainless steel.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- SCHUNK 모듈형 시스템
다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합 - 모든 공압 모듈은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다. - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성 - 기본으로 터보 통합
기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다. - 모든 NSE plus 모델에 맞는 일관된 단일 크기의 클램핑 핀
혼동이나 부정확한 작동 위험 최소화 - 통합형 슬라이드 모니터링
자동화된 적용분야에서 사용 가능 - 용접 부문 TüV(Technical Inspection Association) 인증
클램핑 모듈을 통해 기능 접지면에 직접 접지할 수 있습니다.
옵션 및 특별 정보
- 단 1차례 작업으로 위치 결정 및 클램핑 – VERO-S가 합리성의 중심으로 이동합니다.
- 설정 시간을 최소화하여 더욱 높은 기계 가동 시간을 보장하고 배치 크기 1부터 더욱 합리적인 생산을 보장합니다. 특히 소형 배치 수량 및 광범위한 공작물에서 VERO-S 시스템으로 대폭적인 비용 절감의 이점을 얻을 수 있습니다. 따라서 슝크는 생산 가변성 확대라는 트렌드를 지지합니다.