제품 선정부터 워크피스 홀더 솔루션 및 밀링 파라미터의 최적화부터 시운전에 이르기까지 – SCHUNK Electronic Solutions는 디패널링 공정의 전 범위에 걸친 솔루션을 제공합니다. 당사의 제품군은 전자 어셈블리 생산의 현대적인 공정에 초점을 맞추고 있습니다. SCHUNK 시스템 및 장치는 소형화 증가, 감도가 높은 구성품 사용, 그리고 PCB 품질에 대한 점점 높아지는 요구 수준으로 인해 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다.
SCHUNK Electronic Solutions의 디패널링 머신은 전자 부품이 있는 회로판 하나를 디패널링하는 고성능 기계입니다. SCHUNK에서 사용하는 절단 원리는 빠르고 신뢰할 수 있고, 응력이 적으며 최고 생산성과 절단 품질을 보장합니다.
SCHUNK Electronic Solutions의 숙련된 프로젝트 팀은 일대일 맞춤형 지원을 제공합니다. SCHUNK의 디패널링 기술 전문가들은 고객 생산에 최적화된 솔루션을 함께 연구합니다.
유능하고 숙련된 인력이 귀사의 인라인 또는 오프라인 디패널링 머신의 최적화와 가동률을 보장합니다. SCHUNK 기계의 기술적 가용성은 98%가 넘는 것으로 입증되었습니다.
세계에게 가장 정밀한 자립형 디패널링 머신과 가장 광범위한 워크피스 홀더 솔루션
자립형 또는 오프라인 머신의 디패널링에는 워크피스 홀더가 항상 필요합니다. 워크피스 홀더의 디자인은 밀링 정확도에 결정적 요소이며, 밀링 결과에 1:1로 영향을 미칩니다.
SCHUNK는 단일 창구에서 디패널링 머신과 유연한 워크피스 홀더 솔루션을 제공하는 유일한 제조업체입니다.
가장 빠른 인라인 디패널링 머신을 위한 세계에서 가장 유능한 프로세스 지원
인라인 디패널링 머신은 생산 라인의 일부를 구성하기도 합니다. SCHUNK의 프로젝트 관리자들은 디패널링 프로세스 전문가로, SCHUNK 기계가 고객 프로세스에 최적 통합되도록 돕습니다.
리니어 모터 고속 작동 피더로 고속 작동 패널 인피드에서 최상 로딩 시간과 최대 처리량이 가능합니다.
SCHUNK Electronic Solutions의 모든 제품 포트폴리오를 살펴보십시오. 자율 로딩 및 PCB 핸들링부터 정밀한 디패널링 및 효율적인 배치까지 모든 것을 제공합니다.