arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

QUENTES kunststof klemmen

Veilig vastklemmen zonder klemtekenen

QUENTES glasvezelklemmen houden het werkstuk stevig vast en zorgen tegelijkertijd voor maximale bescherming van het oppervlak. De spaninserts van glasvezelversterkte kunststof zorgen voor een hoge wrijvingscoëfficiënt van ca. 0,3 tot 0,4 en verhinderen het ontstaan van klemsporen op het werkstukoppervlak. Het opspannen laat geen sporen achter. De levereenheid bestaat uit 1 set = 3 stuks.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Hoge wrijvingscoëfficiënt door het gebruik van glasvezelversterkt kunststof
  • Dit voorkomt dat klemsporen op het werkstukoppervlak worden gevormd
  • Uitstekend voor geslepen onderdelen of onderdelen met behandeld oppervlak
  • Heel stabiel dankzij de aluminium draagstructuur van de steunklem
  • QUENTES supporting jaws

    QUENTES supporting jaws

    QUENTES fiberglass jaws provide a powerful hold with maximum surface protection. The clamping inserts are made of glass fiber-reinforced plastic, enabling a high coefficient of friction of approx. 0.3 to 0.4, and therefore prevent the formation of clamping marks on the workpiece surface. Set-up is done without a trace. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.
    시리즈 보기
    QUENTES clamping inserts

    QUENTES clamping inserts

    QUENTES fiberglass jaws provide a powerful hold with maximum surface protection. The clamping inserts are made of glass fiber-reinforced plastic, enabling a high coefficient of friction of approx. 0.3 to 0.4, and therefore prevent the formation of clamping marks on the workpiece surface. Set-up is done without a trace. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.
    시리즈 보기