arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGA-4 256-125-22

SGA-4 256-125-22

어댑터 플레이트

ID 432621

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 어댑터 플레이트, 고정식
  • 인터페이스 1: W-38
  • 적합한 대상: KSC-F 160-480
기술 데이터:
  • 치수: 256 x 125 x 22 mm
  • 중량: 5.4 kg
宽度 [mm] 256.0
深度 [mm] 125.0
高度 [mm] 22.0
束 件
重量 [kg] 5.4

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪