arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGA-5 180-98-22

SGA-5 180-98-22

Piastra adattatrice

ID 1322976

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra adattatrice, fissa
  • Interfaccia 1: W-38
  • Adatto per: KSC-D 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 180 x 98 x 22 mm
  • Peso: 2.8 kg
Larghezza [mm] 180.0
Profondità [mm] 98.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 2.8

La fornitura comprende
Griffa di sistema, viti di montaggio; senza griffe reversibili a 6 vie