FF-T2 Z520-A11
Placa adaptadora estándar
ID 801003
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z520
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 11
- Círculo de paso de mandril: 330.2 mm
- Círculo de paso del husillo: 235 mm
- Altura: 40 mm
- Paso de barra: 192.9 mm
- Peso: 38 kg