arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FF-T3 Z220-A11 유사 그림

FF-T3 Z220-A11

표준 어댑터 플레이트

ID 803003

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 확장 어댑터 플레이트
  • 유압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z220
  • 기계 측: ISO 702-1 Nr. 11
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 171.4 mm
  • 스핀들 피치 서클: 235 mm
  • 높이: 50 mm
  • 관통 구멍: 130 mm
  • 중량: 20 kg
Chuck side Z220
Machine side ISO 702-1 Nr. 11
Chuck pitch circle [mm] 171.4
Spindle pitch circle [mm] 235.0
Height [mm] 50.0
Through-hole [mm] 130.0
Weight [kg] 20.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws