FFV 510-A15
Standardní adaptérová deska
ID 836071
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z510
- Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 15
- Roztečná kružnice sklíčidla: 580 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 330.2 mm
- Výška: 50 mm
- Průchozí otvor: 265 mm
- Vlastní hmotnost: 82 kg
Technical details
| Strana sklíčidla | Z510 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 580.0 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 330.2 |
| Výška [mm] | 50.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 265.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 82.0 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby