arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z235-D8 유사 그림

FFV Z235-D8

표준 어댑터 플레이트

ID 836231

표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z235
  • 기계 측: ISO 702-2 No. 8
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 290.5 mm
  • 스핀들 피치 서클: 171.4 mm
  • 높이: 40 mm
  • 관통 구멍: 136.2 mm
  • 중량: 15 kg
척 사이드 Z235
기계 측 ISO 702-2 No. 8
척 피치 서클 [mm] 290.5
스핀들 피치 서클 [mm] 171.4
높이 [mm] 40.0
관통 구멍 [mm] 136.2
중량 [kg] 15.0

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben