arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGBB-F 160-81-50

SGBB-F 160-81-50

Blockbacken

ID 1349864

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Blockbacke fest
  • Schnittstelle 1: W-160
  • Passend zu: KSC-F 160-480
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 81 x 50 mm
  • Gewicht: 4.8 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 81.0
Höhe [mm] 50.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 4.8

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben