FIN WTR-A 200
Příslušenství TANDEM
ID 1626347
Příslušenství silového svěráku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Uchopovací prsty
- Pro automatickou výměnu čelistí
- Vhodné pro paralelní chapadla: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Rozměry: 77 x 34 x 78 mm
- Materiál: Hliník
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technical details
| Délka [mm] | 77.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 34.0 |
| Výška [mm] | 78.0 |
| Vhodné pro velikost | 200 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |