arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
vario M2 200

vario M2 200

표준 확장 아버

ID 8704875

표준 확장 아버

제품 특징:
  • 확장 아버
  • 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 200
기술 데이터:
  • 최대 회전 속도: 4800 1/min
  • 최대 클램핑 포스: 85 kN
  • 최대 작동 모멘트 (actuation moment): 30 Nm
  • 클램핑 범위: 36 - 54 mm
  • 포괄 범위: ± 0.25 mm
  • 최대 클램핑 길이: 43 mm
  • 중량: 5.2 kg
참고:
  • 확장 아버는 접지 테이퍼가 포함된 ROTA-S plus 2.0과 조합해서만 사용할 수 있습니다.
확장 아버 ROTA-S plus 2.0 200
최소 클램핑 Ø [mm] 36.0
최대 클램핑 Ø [mm] 54.0
최대 클램핑 포스 [kN] 85.0
최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] 30.0
최대 회전 속도 [1/min] 4800.0
포괄 범위 [mm] ± 0.25
최대 클램핑 길이 [mm] 43.0
중량 [kg] 5.2

제공 범위
Vario M 아버, 구동 죠, 고정 나사, 작동 매뉴얼. 세그먼트 클램핑 슬리브 미포함(요청 시)