arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBS-G5-T 160-50-20

GBS-G5-T 160-50-20

스텝형 죠

ID 430250

Plazo de entrega bajo petición
상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 스텝형 죠, 그립 5mm T너트 포함
  • 포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.
  • 인터페이스 1: W-160
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 50 x 20 mm
  • 그립 스텝: 5 mm
  • 중량: 1.03 kg
폭 [mm] 160.0
깊이 [mm] 20.0
높이 [mm] 50.0
번들 부품
중량 [kg] 1.03

标配范围
顶爪、紧固螺钉