arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGS-B 125-100-50

SGS-B 125-100-50

Ganasce in acciaio

ID 430099

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia in acciaio, mobile
  • Viti incl.
  • Adatto per: KSG 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 100 x 50 mm
  • Peso: 4.4 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 100.0
Höhe [mm] 50.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 4.4

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben