arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PNS-Z 250-17-3 Illustration similar

PNS-Z 250-17-3

Pendulum jaw assemblies

N.º de identificação 190102

PNS-Z 250-17-3, Pendulum jaw assemblies

Product features:
  • Serration: 1/16" x 90°
  • Groove width: 17 mm
  • Delivery unit: 1 piece
  • Scope of delivery: PT 17-1, ID-Nr. 191100PB 250-3, ID-Nr. 192102SP 250-2, ID-Nr. 194101
Tools:
  • Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
製品グループ 振り子ジョーアセンブリ
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 17.0
幅 B [mm] 103.0
幅 B1 [mm] 50.0
高さ H [mm] 56.0
長さ L [mm] 90.0
クランプ深さ T [mm] 35.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 32.0
ネジ M12
m/個 [kg] 1.9
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。