arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRK-SM 114 유사 그림

SRK-SM 114

풀 그립 죠, 강철 재질

ID 136151

SRK-SM 114, 풀 그립 죠, 강철 재질

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 8 mm
  • 경로 너비: 8 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 알루미늄이나 강철로 제작된 다른 풀그립 죠를 확인해 보세요. "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 풀 그립 죠, 강철 재질
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 8.0
탭 너비 S [mm] 8.0
B 너비 [mm] 70.0
B1 너비 [mm] 22.0
높이 H [mm] 47.0
높이 H1 [mm] 42.5
높이 H2 [mm] 41.0
길이 L [mm] 53.0
구멍 공간 a [mm] 27.5
구멍 공간 b [mm] 17.0
나사 M8
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/set [kg] 2.5