arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento manuale

ID 819914

Mandrino a serraggio manuale standard stazionario

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 92 mm
  • Supporto del mandrino: Z300
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 9.9 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Forza di serraggio max.: 180 kN
  • Coppia max.: 220 Nm
  • Numero di giri max.: 3400 1/min
  • Peso: 54.2 kg
Serração Serrilhado em ângulo
Força de fixação máx. [kN] 180.0
Máx. torque [Nm] 220.0
Curso por castanha [mm] 9.9
Passo dos dentes [mm] 7.0
Peso [kg] 54.2

Escopo de fornecimento
Placa de torno manual, castanhas base com lingueta e ranhura, parafusos de montagem, chave de boca, ímãs SCHUNK, guia rápido, manual de operação; sem castanhas de sobrepor