arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°

Chuck de 3 garras estacionario, con accionamiento hidráulico

ID 450207

Plato automático para uso estacionario en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Cilindro hidráulico integrado
  • Placa base para uso estacionario
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 23 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 144 kN
  • Presión de accionamiento máx.: 120 bar
  • Altura del plato: 131 mm
  • Peso: 72.4 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force [kN] 144.0
Actuation pressure [bar] 120.0
Stroke per jaw [mm] 5.3
Weight [kg] 72.4

Lieferumfang
Kraftspannfutter, Nutensteine, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken, ohne Befestigungsschrauben