arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPA 40-20h6

SPA 40-20h6

Tirettes de bridage

ID 1398337

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Axe de serrage avec diamètre de centrage réduit
  • Tirettes de centrage
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre de centrage: 20h6
  • Force de maintien M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Poids: 0.3 kg
Force de maintien M12 [kN] 50.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Variante Tirettes de centrage
Poids [kg] 0.3

Etendue de la livraison
Tirette de serrage, sans vis de fixation