SPC 40-16h6
Tirettes de bridage
ID 1398327
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Axe de serrage avec diamètre de centrage réduit
- Tirette de serrage
- Diamètre de centrage: 12h6
- Force de maintien M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Poids: 0.3 kg
Détails techniques
| 夹紧力 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 变型 | Haltebolzen |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销,无紧固螺钉