KSP3 250-PM
Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas
N.º de identificação 1433812
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Monitoramento de posição final pneumática
- Monitoramento de contato pneumático
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 250 x 250 x 98,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 55 kN
- Curso por castanha: 5 mm
- Máx. altura da castanha: 150 mm
- Precisão de repetição: 0.02 mm
- Pressão de operação: 2 - 6 bar
- Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 9100 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 55.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.02 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 150.0 |
| Distância H [mm] | 40.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.6 |
| Peso [kg] | 32.0 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).